Publicar produtos
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Front Trigger Water Gun
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Front Trigger Water Gun

    B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Front Trigger Water Gun

    4.3 de 5 estrelas4.3(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    B-7245-06 Carretel de mangueira, aberto, aço revestido com pó de epóxi, 50' de 3/4" de diâmetro, mangueira de creme, gatilho frontal MV-2522-34, pistola de pintura de 7/16"
    Especificação
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 10.90 GPM @ 60 psi
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicats-brass-111
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de produtosOpen Hose Reel Assembly
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2011-12-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)27.06
    • Largura (polegadas)12
    • Profundidade (polegadas)16
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Lbs)143
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States