Publicar produtos
5PR-8W10 Pre-Rinse, Wall Mount Base, 8" Centers, 6" Wall Bracket, 10" Add-On Faucet

5PR-8W10 Pre-Rinse, Wall Mount Base, 8" Centers, 6" Wall Bracket, 10" Add-On Faucet

Traduzido por Google,
5PR-8W10, pré-enxágue, base de montagem em parede, centros de 8", suporte de parede de 6", torneira adicional de 10"
Especificação
  • 8" wall mount mixing faucet w/ polished chrome plated brass body, Add-on faucet w/ polished chrome plated brass body, 10" swing nozzle w/ laminar flow device
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-5PR-8W10
  • Familia de productoEquip
  • Grupo de produtosEquip Pre-Rinse Units
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Fabricado emChina
  • Peso líquido (Kg)12.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores

Disponibilidade da região

América do Norte
United States