Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/01255425-2170-4b27-89f5-847a68544188
Início
Categorias
Cozinha
Torneiras e misturadores
5PR-2S06 Pre-Rinse, Single Hole Base, 18" Flexible Inlets, 6" Wall Bracket, 6" Add-On Faucet
Disponível em Estados Unidos
T&S Brass & Bronze Works
Seguir
5PR-2S06 Pre-Rinse, Single Hole Base, 18" Flexible Inlets, 6" Wall Bracket, 6" Add-On Faucet
Traduzido por Google,
Vista original
5PR-2S06, pré-enxágue, base de furo único, entradas flexíveis de 18", suporte de parede de 6", torneira adicional de 6"
Descarregar
Especificação
Especificação
Single hole deck mount mixing faucet w/ polished chrome plated brass body & 2 1/4" Deck Flange, Add-on faucet w/ polished chrome plated brass body, 6 1/8" swing nozzle w/ laminar flow device
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
ts-brass-5PR-2S06
Familia de producto
Equip
Grupo de produtos
Equip Pre-Rinse Units
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2024-05-09
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.tsbrass.com/products/equip-pre-rinse-units/equip-pre-rinse-units/5PR-2S06
Instruções de instalação
https://www.tsbrass.com/products/equip-pre-rinse-units/equip-pre-rinse-units/5PR-2S06
Vídeo de instruções
https://www.tsbrass.com/products/equip-pre-rinse-units/equip-pre-rinse-units/5PR-2S06
Descrição técnica
https://www.tsbrass.com/products/equip-pre-rinse-units/equip-pre-rinse-units/5PR-2S06
Relacionado
Relacionado
Fabricado em
China
Peso líquido (Kg)
12
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Cozinha - Torneiras e misturadores
Disponibilidade da região
América do Norte
United States
Produtos parecidos
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
Descarregar
T&S Brass & Bronze Works
B-0331-CC Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Swivel Gooseneck, 1/2" NPT Male Inlets
Descarregar
T&S Brass & Bronze Works
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
Descarregar
T&S Brass & Bronze Works
B-0184 8" Wall Mount Faucet, CV-Ceramas, Add-On Faucet, 12" Nozzle, VB, 20" Hose & B-0107
Descarregar
T&S Brass & Bronze Works
S-1141 4" Stainless Steel Deck Mount Workboard Faucet with Stainless Steel Lever Handles, 6" Stainless Steel Swivel Gooseneck and 2.2 GPM Stainless Steel Aerator
Descarregar
T&S Brass & Bronze Works
5MPH-8WLN-08 Equip Mini-PRU: 8" Wall Mount Faucet, 5SV, 8" Swing Nozzle, Lever Handles, Wall Bracket
Descarregar