Publicar produtos
B-0133-12ACRB8S Pre-Rinse: 8" Wall Mount, Ceramas, ADF 12" Nozzle, 2.2 GPM VR Aerator, B-0108 & Swivel

B-0133-12ACRB8S Pre-Rinse: 8" Wall Mount, Ceramas, ADF 12" Nozzle, 2.2 GPM VR Aerator, B-0108 & Swivel

Traduzido por Google,
Torneira misturadora de parede de 8" com corpo em latão cromado polido, torneira adicional com cartucho cerâmico e manípulo de alavanca, bico giratório de 12" com arejador VR de 2,2 GPM, riser de 18", mangueira flexível de aço inoxidável de 44" com giro, spray de 1,07 GPM válvula com punho isolado, cartuchos cerâmicos com válvulas de retenção, punhos de alavanca, entradas fêmea 1/2" NPT, suporte de parede ajustável de 6", suporte de válvula spray e mola no cabeçote. Certificado para ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Secção 9 e NSF 372. Compatível com EPAct 2005.
Especificação
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.07 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 2.20 GPM @ 60 psi
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-B-0133-12ACRB8S
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosPre-Rinse Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-12
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)37.56
  • Largura (polegadas)12.62
  • Profundidade (polegadas)16.81
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)13.028
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

América do Norte
United States