Publicar produtos
B-0133-B-02 8" WallMount Faucet, B-0230-K, 18" Riser, B-0044-H Flex Hose, B-0107 Spray Valve, & B-0109-01 Wall Bracket

B-0133-B-02 8" WallMount Faucet, B-0230-K, 18" Riser, B-0044-H Flex Hose, B-0107 Spray Valve, & B-0109-01 Wall Bracket

Traduzido por Google,
B-0133-B-02, torneira de montagem em parede de 8", B-0230-K, riser de 18", mangueira flexível B-0044-H, válvula de spray B-0107 e suporte de parede B-0109-01
Especificação
  • 8" wall mount mixing faucet w/ polished chrome plated brass body, EasyInstall 18" riser for quick installation, 44" flexible stainless steel hose w/ heat resistant gray handle and hold down ring
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-B-0133-B-02
  • Familia de productoPre-Rinse Units
  • Grupo de produtosPre-Rinse Units
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Kg)12.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores

Disponibilidade da região

América do Norte
United States