B-0200-U18-CR ULTRARINSE Single Hole Deck Mount Mixing Faucet, 18" Swing Nozzle, 16" 1.5 GPM Sprayer Arm, Quarter-Turn Cerama Cartridge w/ Check Valves, Lever Handles & 18" SS Flexible Inlets
Traduzido por Google,
B-0200-U18-CR, torneira misturadora ULTRARINSE de furo único para montagem em deck, bico giratório de 18", braço pulverizador de 16" 1,5 GPM, cartucho Cerama de um quarto de volta com válvulas de retenção, alças de alavanca e entradas flexíveis SS de 18"
Especificação
Single hole deck mount mixing faucet w/ polishedchrome plated brass body, 18” swing nozzle, 1.5 GPM 16" ULTRARINSE Multiple Spray Arm