Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/1aeb04b6-458a-4d1c-9cfc-4118619ecb84
Início
Categorias
Cozinha
Torneiras e misturadores
B-0672-POL Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Pail Hook, Plain End Outlet, Polished Chrome
Disponível em Estados Unidos
T&S Brass & Bronze Works
Seguir
B-0672-POL Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Pail Hook, Plain End Outlet, Polished Chrome
Traduzido por Google,
Vista original
Torneira para pia de serviço, montagem em parede, centros de 8", gancho para balde, saída de extremidade lisa, cromo polido
Descarregar
Especificação
Especificação
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 22.26 GPM @ 60 psi
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
ts-brass-B-0672-POL
Familia de producto
Mixing Faucets
Grupo de produtos
Manual Faucets
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2020-04-14
Número de edição
1
Altura (polegadas)
3.69
Largura (polegadas)
12.62
Profundidade (polegadas)
4.62
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0672-POL&loc_cat=Manual+Faucets
Certificação do produto
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0672-POL&loc_cat=Manual+Faucets?tab=3
Relacionado
Relacionado
Material principal
Cromado
Concebido em
United States
Fabricado em
United States
Peso líquido (Lbs)
5
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Cozinha - Torneiras e misturadores
Disponibilidade da região
América do Norte
United States
Produtos parecidos
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Descarregar
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Descarregar
T&S Brass & Bronze Works
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
Descarregar
T&S Brass & Bronze Works
B-0231-EE-CR 8" c/c Double Pantry Faucet, Wall Mount, Ceramas, 12" Swing Nozzle, 00EE Male Inlets
Descarregar
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
Descarregar
T&S Brass & Bronze Works
HG-4D-36 Gas Hose w/Quick Disconnect, 3/4" NPT, 36" Long
Descarregar