Publicar produtos
B-2180 Pre-Rinse Unit: 8" Wall Mount Base, Add-On Fct w/ 18" Nozzle, B-0044-H & B-0107, B-0109-03
B-2180 Pre-Rinse Unit: 8" Wall Mount Base, Add-On Fct w/ 18" Nozzle, B-0044-H & B-0107, B-0109-03

    B-2180 Pre-Rinse Unit: 8" Wall Mount Base, Add-On Fct w/ 18" Nozzle, B-0044-H & B-0107, B-0109-03

    Traduzido por Google,
    Unidade de pré-lavagem: Base de montagem em parede de 8", Fct Add-On com bico de 18", B-0044-H e B-0107, B-0109-03
    Especificação
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicats-brass-B-2180
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de produtosPre-Rinse Units
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)15
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States