Publicar produtos
BP-0723-4DP, LakeCrest Aesthetic Metering Lavatory Faucet, Polished Chrome, Deck Plate

BP-0723-4DP, LakeCrest Aesthetic Metering Lavatory Faucet, Polished Chrome, Deck Plate

Traduzido por Google,
BP-0723-4DP, torneira de lavatório com medição estética LakeCrest, cromo polido, placa de convés
Especificação
  • Single hole, single temperature, deck mount faucet with polished chrome plated brass body, 4" c/c polished chrome plated vandal resistant deck plate with gasket, vandal resistant 0.5 GPM concealed non-aerated spray device, metering cartridge, push button cap and 1/2” NPSM male inlet with 24" flexible stainless steel braided supply hose with 3/8" compression fitting. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-BP-0723-4DP
  • Familia de productoManual Faucets
  • Grupo de produtosSelf-Closing Metering Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromo Polido
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Kg)4.55
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores