Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/274e7002-84cb-4c3b-a453-e7dfabdbffd7
Início
Categorias
Cozinha
Torneiras e misturadores
BP-0723-8DP, LakeCrest Aesthetic Metering Lavatory Faucet, Polished Chrome, Deck Plate
Disponível em Estados Unidos
T&S Brass & Bronze Works
Seguir
BP-0723-8DP, LakeCrest Aesthetic Metering Lavatory Faucet, Polished Chrome, Deck Plate
Traduzido por Google,
Vista original
BP-0723-8DP, torneira de lavatório com medição estética LakeCrest, cromo polido, placa de convés
Descarregar
Especificação
Especificação
Single hole, single temperature, deck mount faucet with polished chrome plated brass body, 8" c/c polished chrome plated vandal resistant deck plate with gasket, vandal resistant 0.5 GPM concealed non-aerated spray device, metering cartridge, push button cap and 1/2” NPSM male inlet with 24" flexible stainless steel braided supply hose with 3/8" compression fitting. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
ts-brass-BP-0723-8DP
Familia de producto
Manual Faucets
Grupo de produtos
Self-Closing Metering Faucets
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2024-05-09
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.tsbrass.com/products/manual-faucets/self-closing-metering-faucets/BP-0723-8DP
Instruções de instalação
https://www.tsbrass.com/products/manual-faucets/self-closing-metering-faucets/BP-0723-8DP
Descrição técnica
https://www.tsbrass.com/products/manual-faucets/self-closing-metering-faucets/BP-0723-8DP
Relacionado
Relacionado
Material principal
Cromo Polido
Fabricado em
United States
Peso líquido (Kg)
5.05
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Cozinha - Torneiras e misturadores
Disponibilidade da região
América do Norte
United States
Produtos parecidos
T&S Brass & Bronze Works
B-0230-01 Mixing Faucet, 8" Wall Mount, 6" Cast Spout w/ Aerator, Lever Handles, Eterna Cartridges
Descarregar
T&S Brass & Bronze Works
BP-2704-MB, LakeCrest Aesthetic Single Hole Single Handle Faucet, Matte Black
Descarregar
T&S Brass & Bronze Works
S-1142 8" Stainless Steel Deck Mount Workboard Faucet with Stainless Steel Lever Handles and Stainless Steel Swivel Gooseneck with 2.2 GPM Stainless Steel Aerator
Descarregar
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
Descarregar
T&S Brass & Bronze Works
B-0231-02 8" Wall Mount Faucet, 1/2" NPT Elbows, 12" Swing Nozzle w/ B-PT Outlet
Descarregar
T&S Brass & Bronze Works
B-0320 Double Pantry Faucet, Deck Mount, 8" Centers, Swivel/Rigid Gooseneck, Lever Handles
Descarregar