Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/cf2b2a32-aa38-4791-b661-d71d03968f9b
Início
Categorias
Cozinha
Torneiras e misturadores
B-0231-BST Double Pantry Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swing Nozzle (062X), Built In Stops
Disponível em Estados Unidos
T&S Brass & Bronze Works
Seguir
B-0231-BST Double Pantry Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swing Nozzle (062X), Built In Stops
Traduzido por Google,
Vista original
B-0231-BST, torneira de despensa dupla, montagem em parede, centros de 8", bico giratório de 12" (062X), batentes integrados
Descarregar
Especificação
Especificação
8" wall mount mixing faucet with polished chrome plated brass body, Built-in service stops in body, 12" swing nozzle
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
ts-brass-B-0231-BST
Familia de producto
Manual Faucets
Grupo de produtos
Pantry Faucets
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2024-05-09
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.tsbrass.com/products/pantry-faucets/pantry-faucets/B-0231-BST
Instruções de instalação
https://www.tsbrass.com/products/pantry-faucets/pantry-faucets/B-0231-BST
Vídeo de instruções
https://www.tsbrass.com/products/pantry-faucets/pantry-faucets/B-0231-BST
Descrição técnica
https://www.tsbrass.com/products/pantry-faucets/pantry-faucets/B-0231-BST
Relacionado
Relacionado
Fabricado em
United States
Peso líquido (Kg)
5.66
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Cozinha - Torneiras e misturadores
Disponibilidade da região
América do Norte
United States
Produtos parecidos
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
Descarregar
T&S Brass & Bronze Works
B-0331-CC Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Swivel Gooseneck, 1/2" NPT Male Inlets
Descarregar
T&S Brass & Bronze Works
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
Descarregar
T&S Brass & Bronze Works
B-0184 8" Wall Mount Faucet, CV-Ceramas, Add-On Faucet, 12" Nozzle, VB, 20" Hose & B-0107
Descarregar
T&S Brass & Bronze Works
S-1141 4" Stainless Steel Deck Mount Workboard Faucet with Stainless Steel Lever Handles, 6" Stainless Steel Swivel Gooseneck and 2.2 GPM Stainless Steel Aerator
Descarregar
T&S Brass & Bronze Works
5MPH-8WLN-08 Equip Mini-PRU: 8" Wall Mount Faucet, 5SV, 8" Swing Nozzle, Lever Handles, Wall Bracket
Descarregar