Publicar produtos
B-0507-509PDL Single Knee Pedal Valve, Ledge Mount, 1/2" NPT Inlet & Outlet

B-0507-509PDL Single Knee Pedal Valve, Ledge Mount, 1/2" NPT Inlet & Outlet

Traduzido por Google,
B-0507-509PDL, válvula de pedal de joelho único, montagem em borda, entrada e saída NPT de 1/2"
Especificação
  • Ledge mount single pedal valve w/ polished chrome plated brass body, Aluminum knee pedal, Self-closing valve
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-B-0507-509PDL
  • Familia de productoManual Faucets
  • Grupo de produtosPedal Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Kg)3.35
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores