Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/969605fa-def9-4799-96d8-64d6ba50ad77
Início
Categorias
Cozinha
Torneiras e misturadores
B-0592 Pot Filler, Wall Mount, Single Control, 18" Double Joint Nozzle, Insulated On-Off Control
Disponível em Estados Unidos
T&S Brass & Bronze Works
Seguir
B-0592 Pot Filler, Wall Mount, Single Control, 18" Double Joint Nozzle, Insulated On-Off Control
Traduzido por Google,
Vista original
Enchimento de pote, montagem em parede, controle único, bocal de junta dupla de 18", controle liga-desliga isolado
Descarregar
Especificação
Especificação
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.24 GPM @ 60 psi
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
ts-brass-B-0592
Familia de producto
Mixing Faucets
Grupo de produtos
Manual Faucets
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2020-04-14
Número de edição
1
Altura (polegadas)
7.62
Largura (polegadas)
3.25
Profundidade (polegadas)
20.56
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0592&loc_cat=Manual+Faucets
Instruções de instalação
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-003112-45.PDF
Certificação do produto
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0592&loc_cat=Manual+Faucets?tab=3
Relacionado
Relacionado
Material principal
Cromado
Concebido em
United States
Fabricado em
United States
Peso líquido (Lbs)
4.1
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Cozinha - Torneiras e misturadores
Disponibilidade da região
América do Norte
United States
Produtos parecidos
T&S Brass & Bronze Works
5HR-232 Hose Reel, Open, Powder Coated Steel, 35' x 3/8" ID Hose EQUIP
Descarregar
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
Descarregar
T&S Brass & Bronze Works
5HR-232-09 Hose Reel, Open, Powder Coated Steel, 35' of 3/8" Diameter Hose with Water Gun
Descarregar
T&S Brass & Bronze Works
B-0455-04-963VB Elevated B-0963 Vacuum Breaker Unit (1/2" NPT) w/ Angled Slip Flanges, 4-1/4" Centers
Descarregar
T&S Brass & Bronze Works
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
Descarregar
T&S Brass & Bronze Works
MV-1907-12CW 3/4" Washdown Station: Valve, Thermometer, Swivel, 50' Creamery Hose & Water Gun
Descarregar