Publicar produtos
B-0970-01 Vacuum Breaker, 3/8" NPT Inlet & Outlet, Dual Check, (2) 053A & (1) 146X Adapters

B-0970-01 Vacuum Breaker, 3/8" NPT Inlet & Outlet, Dual Check, (2) 053A & (1) 146X Adapters

Traduzido por Google,
B-0970-01, disjuntor de vácuo, entrada e saída NPT de 3/8", verificação dupla, (2) adaptadores 053A e (1) 146X
Especificação
  • In-line 3/8" continuous pressure vacuum breaker w/ polished chrome plated brass body, Coupling nut w/ 3/4-14 UN female inlet, Adapter with 3/4-14 UN male outlet
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-B-0970-01
  • Familia de productoParts & Accessories
  • Grupo de produtosVacuum Breakers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Kg)0.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização