Publicar produtos
B-1128 Workboard Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swing Nozzle, Lever Handles
B-1128 Workboard Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swing Nozzle, Lever Handles

    B-1128 Workboard Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swing Nozzle, Lever Handles

    Traduzido por Google,
    Torneira de mesa de trabalho, montagem em parede, centros de 8", bocal giratório de 12", alças de alavanca
    Especificação
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicats-brass-B-1128
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de produtosManual Faucets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-14
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)7.38
    • Largura (polegadas)12.62
    • Profundidade (polegadas)14.62
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)4.66
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores