Publicar produtos
B-2466 Pre-Rinse, Overhead Swivel Arm, Add-On Faucet w/12" Swing Nozzle, Ceramic Cartridges

B-2466 Pre-Rinse, Overhead Swivel Arm, Add-On Faucet w/12" Swing Nozzle, Ceramic Cartridges

Traduzido por Google,
Pré-lavagem, braço giratório suspenso, torneira adicional com bocal giratório de 12", cartuchos de cerâmica
Especificação
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-B-2466
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosPre-Rinse Units
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)33.75
  • Largura (polegadas)16
  • Profundidade (polegadas)13.69
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)14.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores