Publicar produtos
B-2866-05-LF15 Medical Faucet, 8" Centers, Swivel Gooseneck w/ 1.5 gpm Laminar Device, 4" Wrist Handles
B-2866-05-LF15 Medical Faucet, 8" Centers, Swivel Gooseneck w/ 1.5 gpm Laminar Device, 4" Wrist Handles

    B-2866-05-LF15 Medical Faucet, 8" Centers, Swivel Gooseneck w/ 1.5 gpm Laminar Device, 4" Wrist Handles

    Traduzido por Google,
    Torneira médica, centros de 8", pescoço de ganso giratório com dispositivo laminar de 1,5 gpm, alças de pulso de 4"
    Especificação
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 1.50 GPM @ 60 psi
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicats-brass-B-2866-05-LF15
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de produtosManual Faucets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-14
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)10.69
    • Largura (polegadas)16
    • Profundidade (polegadas)5.75
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)6.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores