Publicar produtos
B-3942 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3" x 2"

B-3942 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3" x 2"

Traduzido por Google,
Válvula de drenagem de resíduos, alça de torção, 3" x 2"
Especificação
  • Discharge Rate: 17.14 GPM max
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-B-3942
  • Familia de productoOther Plumbing
  • Grupo de produtosWaste Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)4.5
  • Largura (polegadas)4.19
  • Profundidade (polegadas)12.25
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emChina
  • Peso líquido (Lbs)5
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas