Publicar produtos
B-3950-01 Waste Twist, 3-1/2" x 2" w/ Overflow, NPT Adapter

B-3950-01 Waste Twist, 3-1/2" x 2" w/ Overflow, NPT Adapter

Traduzido por Google,
Torção de Resíduos, 3-1/2" x 2" com Transbordamento, Adaptador NPT
Especificação
  • Discharge Rate: 17.14 GPM max
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-B-3950-01
  • Familia de productoOther Plumbing
  • Grupo de produtosWaste Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)19.5
  • Largura (polegadas)4.44
  • Profundidade (polegadas)27.62
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emChina
  • Peso líquido (Lbs)7.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas