Publicar produtos
B-5110-CR-B8P Pull-Down PRU w/ Cerama Cartridges, Lever Handles & Wall Bracket
B-5110-CR-B8P Pull-Down PRU w/ Cerama Cartridges, Lever Handles & Wall Bracket

    B-5110-CR-B8P Pull-Down PRU w/ Cerama Cartridges, Lever Handles & Wall Bracket

    Traduzido por Google,
    Torneira de bancada de 4" com corpo de latão cromado polido, riser de 18", unidade de válvula de aço inoxidável ativada por pull-down, punho isolado, pulverizador de 1,07 GPM, cartuchos de cerâmica com válvulas de retenção, alças de alavanca, entradas macho NPT de 1/2" e suporte de parede ajustável de 6". Certificado para ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Seção 9 e NSF 372. 2019 DOE PRSV - compatível com Classe II.
    Especificação
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 1.07 GPM @ 60 psi
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicats-brass-B-5110-CR-B8P
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de produtosPre-Rinse Units
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores