Publicar produtos
TC50155

TC50155

Traduzido por Google,

Série de guindastes montados em caminhão Tadano de 50 toneladas: precisão, potência e longo alcance.

Quer você precise da versatilidade compacta dos modelos com lança de 128 pés ou do alcance estendido das configurações de 155 pés — incluindo a variante de carga pesada TC50155HL — todos os guindastes desta série são projetados com o mesmo compromisso com velocidade, conforto do operador e tecnologia de monitoramento confiável.

Alcance da lança e flexibilidade de configuração

Em toda a série, a construção da lança apresenta um design de seção transversal em T invertido com pastilhas de desgaste autolubrificantes para baixa manutenção e confiabilidade a longo prazo. Os ângulos de operação variam de 5° abaixo da horizontal a 75° acima, proporcionando aos operadores ampla flexibilidade de posicionamento no local. Os modelos de 128 pés oferecem uma altura máxima da ponta da lança de 185 pés, enquanto os modelos de 155 pés estendem essa capacidade para 202 pés. Todos os modelos compartilham um comprimento mínimo da lança de 38,5 pés e uma abertura máxima dos estabilizadores de 23,3 pés. Lanças de compensação opcionais — disponíveis em configurações de 1 seção (39 pés) ou 2 seções (32–49 pés) com posições de compensação de 0°, 15° e 30° — ampliam ainda mais a versatilidade para trabalhar em torno de obstáculos, com a configuração do macaco da lança por uma única pessoa, mantendo o tempo de montagem no mínimo.

Conforto do operador em qualquer clima

A cabine fechada de luxo possui entrada por porta estilo automotivo, aquecimento a diesel de série e assento de tecido aquecido com ajuste de oito posições, suporte lombar e encosto de cabeça ajustável. Janelas deslizantes, uma tela solar retrátil e uma janela traseira basculante permitem que os operadores se adaptem às mudanças nas condições do local. Quatro joysticks de eixo único operados por piloto proporcionam dosagem precisa da carga para um posicionamento suave e controlado.

Monitoramento abrangente de carga e segurança

Todos os modelos possuem um Indicador de Momento de Carga (LMI) com barramento CAN e cabo externo para sensor de comprimento da lança, proporcionando monitoramento contínuo da pressão do cilindro, ângulo e geometria da lança. O visor gráfico integrado inclui um registrador de eventos e o Sistema de Definição de Área de Trabalho (WADS) para zonas de elevação definidas e controladas. O sistema de giro com rotação contínua e frenagem dupla — freio de estacionamento acionado por mola e freio de serviço dinâmico acionado por pedal — permite operações de elevação em tandem e posicionamento eficiente da carga.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTC50155
  • Familia de productoCrane
  • Grupo de produtosTruck Crane
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-05-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)4114.8
  • Largura (mm)2590.8
  • Profundidade (mm)14205
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Kg)36300
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Gruas