Publicar produtos
J/EU Porch
J/EU Porch
J/EU Porch
J/EU Porch

    J/EU Porch

    Traduzido por Google,

    Do autêntico estilo japonês ao japonês moderno, nosso J-Porch exala uma sensação de refinamento. Inspirado nas pérgolas de madeira natural, o EU Porch oferece um ambiente natural e casual. Fica adjacente de forma independente à estrutura do edifício, permitindo a instalação sem danificar as paredes da casa.

    Para criar um espaço separado semelhante a uma estrutura “destacada” dentro do seu jardim, recomendamos o nosso tipo independente. Permite a criação de um espaço separado para desfrutar da vista para o jardim ou praticar atividades de jardinagem.

    Especificação
    • 1.J Porch_with wall type

       SIZE:D1250,1850,2450,2750×W2049,2699,3999,4649,5299

       COLOR:Natural Pine|White Pine|Brown Ebony|Dark Pine
           Black Ebony|Kyo-machiya Kakicha

      2.EU Porch_with wall type

       SIZE:D1250,1850,2450,2750×W2049,2699,3999,4649,5299

       COLOR:Natural Pine|White Pine|Brown Ebony|Dark Pine
           Black Ebony|Kyo-machiya Kakicha

      3.J Porch_freestanding type

       SIZE:D1250,1850,2450,2750×W2049,2699,3999,4649,5299

       COLOR:Natural Pine|White Pine|Brown Ebony|Dark Pine
           Black Ebony|Kyo-machiya Kakicha

      4.EU Porch_freestanding type

       SIZE:D1250,1850,2450,2750×W2049,2699,3999,4649,5299

       COLOR:Natural Pine|White Pine|Brown Ebony|Dark Pine
           Black Ebony|Kyo-machiya Kakich

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaj-eu-porch
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-30
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo