Publicar produtos
PatioMove

PatioMove

Traduzido por Google,

O Patio Move é um item de terraço que permite a abertura e fechamento manual através da alça manual incluída. Possui persianas de teto ajustáveis ​​na seção do telhado, permitindo ajustar o ângulo das persianas. Isso permite que você personalize o ângulo das persianas de acordo com sua preferência, com base nas condições climáticas do dia, como luz solar, fluxo de vento e estação do ano ou situação diária. Além disso, ajustando o ângulo das venezianas, você pode bloquear a luz solar e liberar calor.

Especificação
  • 1.PatioMove

     SIZE:3×3m|3×4m|3×6m

     COLOR:Black|White

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapatiomove
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-30
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo