Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
talpet/products/6bb3b3fd-ef38-4808-8382-9d760fb36d21
Início
Categorias
Cozinha
Outros aparelhos
Talpet Mangle KM80/800
Disponível em Estados Unidos
Talpet
Seguir
Talpet Mangle KM80/800
Traduzido por Google,
Vista original
Cortesia de rakennustieto Finlândia. Esses objetos para download estão disponíveis apenas em finlandês no momento.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
km80-800
Familia de producto
Mangle
Grupo de produtos
Cold Mangle
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2012-12-03
Número de edição
1
Altura (mm)
1200
Largura (mm)
855
Profundidade (mm)
1050
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.talpet.fi/index.asp?page=81&menu1=4
Instruções de instalação
http://www.talpet.fi/pdf/mankelit/TALPET%20KM%2080800.pdf
Relacionado
Relacionado
Material principal
Alumínio
Material secundário
Aço inox
Concebido em
Finland
Fabricado em
Finland
Peso líquido (Kg)
110
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Cozinha - Outros aparelhos
Classificação IFC
Mobilia
Nome UNSPSC
Furniture and Furnishings
Código UNSPSC
56
Produtos parecidos
SEPS2BIM
M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor
3.2
(
57
)
Descarregar
SEPS2BIM
M1840 - Printer/Copier/Fax Combination
4.2
(
31
)
Descarregar
Continental Laundry
LG Commercial Dryers
4.7
(
30
)
Descarregar
Continental Laundry
LG Commercial Washers for On-Premise Laundries
4.9
(
23
)
Descarregar
Continental Laundry
Continental CG30X2 ProDry2+ Commercial Stack Dryer
Descarregar
Continental Laundry
Continental CG45X2 ProDry2+ Commercial Stack Dryer
Descarregar