Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
talpet/products/79d19b46-518e-49c4-abe4-b4120da9d083
Início
Categorias
Cozinha
Outros aparelhos
Talpet Dryers Sahara EKO
Disponível em Estados Unidos
Talpet
Seguir
Talpet Dryers Sahara EKO
Traduzido por Google,
Vista original
Cortesia de rakennustieto Finlândia. Esses objetos para download estão disponíveis apenas em finlandês no momento.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
sahara_eko
Familia de producto
Dryers
Grupo de produtos
Laundry drying rooms
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2012-12-03
Número de edição
1
Altura (mm)
1400
Largura (mm)
640
Profundidade (mm)
440
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.talpet.fi/pdf/kuivauskoneet/KUIVAUSKONE%20TALPET%20SAHARA%20EKO%20(4V).pdf
Instruções de instalação
http://www.talpet.fi/pdf/kuivauskoneet/KUIVAUSKONE%20TALPET%20SAHARA%20EKO.pdf
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço inox
Material secundário
Aço inox
Concebido em
Finland
Fabricado em
Finland
Peso líquido (Kg)
80
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Cozinha - Outros aparelhos
Classificação IFC
Mobilia
Nome UNSPSC
Blowers
Código UNSPSC
40101601
Produtos parecidos
Continental Laundry
LG Commercial Dryers
4.7
(
30
)
Descarregar
SEPS2BIM
M1840 - Printer/Copier/Fax Combination
4.2
(
31
)
Descarregar
SEPS2BIM
M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor
3.2
(
57
)
Descarregar
Continental Laundry
LG Commercial Washers for On-Premise Laundries
4.9
(
23
)
Descarregar
Continental Laundry
Continental CG30X2 ProDry2+ Commercial Stack Dryer
Descarregar
Continental Laundry
Continental CG45X2 ProDry2+ Commercial Stack Dryer
Descarregar