Projetado para projetos e instalações urgentes, o piso vinílico Tarkett Tech é sinônimo de agilidade. Moderno, prático e funcional, permite a transformação ágil do espaço, pois não necessita de adesivo.
O Tech da Tarkett é ideal para atender a demanda por pisos vinílicos de alta resistência, por ser um piso rígido, e também atende projetos onde o conforto acústico é item fundamental, pois possui tecnologia Soundblock de até 19dB na Coleção Ambienta® Tech e 18dB na Essence® Tech Collection.
Os pisos vinílicos da Linha Tech podem ser instalados sobre cerâmica sem a necessidade de nivelar rejuntes (até 3mm).
• LARGURA: 181mm (Grupo 24089) / 96mm (Grupo 24089715, 24089516) / 304,8mm (Grupo 24090)
• ALTURA: 5mm
• PROFUNDIDADE: 1520mm (Grupo 24089) / 610mm (Grupo 24089715, 24089516) / 609,6mm (Grupo 24090)
• PESO: 8,09kg/m²
Disponibilidade da região
| América do Sul | América do Norte |
|---|---|
Argentina | Belize |
Bolivia | Costa Rica |
Brasil | El Salvador |
Chile | Guatemala |
Colombia | Honduras |
Ecuador | Mexico |
Guyana | Nicaragua |
Paraguay | Panama |
Peru | Trinidad and Tobago |
Suriname | |
Uruguay | |
Venezuela |