Publicar produtos
Vinyl Flooring Essence Tech
Vinyl Flooring Essence Tech
Vinyl Flooring Essence Tech
Vinyl Flooring Essence Tech

    Vinyl Flooring Essence Tech

    Traduzido por Google,
    Projetado para projetos e instalações urgentes, o piso vinílico Tarkett Tech é sinônimo de agilidade. Moderno, prático e funcional, permite a transformação ágil do espaço, pois não necessita de adesivo. O Tech da Tarkett é ideal para atender a demanda por pisos vinílicos de alta resistência, por ser um piso rígido, e também atende projetos onde o conforto acústico é item fundamental, pois possui tecnologia Soundblock de até 19dB na Coleção Ambienta® Tech e 18dB na Essence® Tech Collection. Os pisos vinílicos da Linha Tech podem ser instalados sobre cerâmica sem a necessidade de nivelar rejuntes (até 3mm).
    Especificação
    • Thermal comfort; Quick installation without the need for adhesive; Easier and more economical cleaning; Variety of colors and patterns; Up to 15 years of warranty; 19dB or 18dB Soundblock technology
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEssenceTech
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosLVT
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)4.5
    • Largura (mm)228
    • Profundidade (mm)1220
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Material secundárioVinyl
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)7.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCFloor
    • Código ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCVinyl flooring
    • Código UNSPSC30161707
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_71_68
    • Uniclass 2015 DescriçãoPolyvinyl chloride (PVC) tiles
    • Código CSI MasterFormat 201409 65 19.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Vinyl Tile Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15
    • Título OmniclassResilient Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte