Publicar produtos
Heterogeneous Vinyl Flooring Flourish
Heterogeneous Vinyl Flooring Flourish
Heterogeneous Vinyl Flooring Flourish
Heterogeneous Vinyl Flooring Flourish

    Heterogeneous Vinyl Flooring Flourish

    Traduzido por Google,
    Com padrões inspirados em estampas têxteis, Tarkett Flourish® é projetado para uso comercial. Com 3 designs em 4 tonalidades diferentes, as cores do Tarkett Flourish® combinam-se para criar designs sofisticados e adaptáveis a qualquer ambiente.
    Especificação
    • Acoustic Comfort; Thermal comfort; Easy to clean
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFlourish
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosHeterogeneous
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2
    • Largura (mm)2000
    • Profundidade (mm)23000
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Material secundárioVinyl
    • Concebido emLuxembourg
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)3.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCFloor
    • Código ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCVinyl flooring
    • Código UNSPSC30161707
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_71_67
    • Uniclass 2015 DescriçãoPolyvinyl chloride (PVC) sheets
    • Código CSI MasterFormat 201409 65 16.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Vinyl Sheet Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15
    • Título OmniclassResilient Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte