Publicar produtos
Vinyl Flooring Injoy
Vinyl Flooring Injoy
Vinyl Flooring Injoy
Vinyl Flooring Injoy

    Vinyl Flooring Injoy

    Traduzido por Google,
    O Injoy oferece modularidade aprimorada que permite a transformação ágil do espaço para atender às crescentes demandas do lar. Enquanto isso, suas cores e temas inspirados na natureza. O Injoy foi pensado para ambientes residenciais com tráfego leve e possui a tecnologia EXTREME PROTECTION, uma tecnologia exclusiva da Tarkett que consiste em uma camada protetora contra os raios UV, tornando o piso mais resistente e fácil de limpar. Seu piso ficará mais bonito por muito mais tempo.
    Especificação
    • Acoustic Comfort; Thermal comfort; Quick installation; Washable; Extreme Protection
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaInjoy
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosLVT
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2
    • Largura (mm)208
    • Profundidade (mm)1230
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Material secundárioVinyl
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    • Peso líquido (Kg)3.85
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCFloor
    • Código ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCVinyl flooring
    • Código UNSPSC30161707
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_71_68
    • Uniclass 2015 DescriçãoPolyvinyl chloride (PVC) tiles
    • Código CSI MasterFormat 201409 65 19.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Vinyl Tile Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15
    • Título OmniclassResilient Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte