Publicar produtos
Vinyl Flooring Piemonte
Vinyl Flooring Piemonte
Vinyl Flooring Piemonte

    Vinyl Flooring Piemonte

    Traduzido por Google,
    Piemonte oferece modularidade aprimorada que permite a transformação ágil do espaço para atender às crescentes demandas do lar. Enquanto isso, suas cores e temas inspirados na natureza. O Piemonte foi pensado para ambientes residenciais com tráfego leve e possui a tecnologia EXTREME PROTECTION, uma tecnologia exclusiva da Tarkett que consiste em uma camada protetora contra os raios UV, tornando o piso mais resistente e fácil de limpar. Seu piso ficará mais bonito por muito mais tempo.
    Especificação
    • Residential Use; Extreme Protection; Acoustic comfort; Thermal comfort; Easy to clean
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPiemonte
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosLVT
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2
    • Largura (mm)208
    • Profundidade (mm)1230
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Material secundárioVinyl
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    • Peso líquido (Kg)3.85
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCFloor
    • Código ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCVinyl flooring
    • Código UNSPSC30161707
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_71_68
    • Uniclass 2015 DescriçãoPolyvinyl chloride (PVC) tiles
    • Código CSI MasterFormat 201409 65 19.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Vinyl Tile Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15
    • Título OmniclassResilient Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Argentina
    Belize
    Bolivia
    Costa Rica
    Brasil
    El Salvador
    Chile
    Guatemala
    Colombia
    Honduras
    Ecuador
    Mexico
    Guyana
    Nicaragua
    Paraguay
    Panama
    Peru
    Trinidad and Tobago
    Suriname
    Uruguay
    Venezuela