Publicar produtos
Vinyl Flooring Solare
Vinyl Flooring Solare
Vinyl Flooring Solare

    Vinyl Flooring Solare

    Traduzido por Google,
    A modularidade aprimorada do Solare permite a transformação ágil do espaço para atender às crescentes demandas do trabalho e da vida sem comprometer a saúde e o meio ambiente. Solare foi projetado para ambientes comerciais com áreas de tráfego moderado. Solare possui a tecnologia EXTREME PROTECTION, uma tecnologia exclusiva da Tarkett composta por uma camada protetora contra os raios UV, tornando o piso mais resistente e fácil de limpar. Seu piso ficará mais bonito por muito mais tempo. •LARGURA: 184mm (Grupo 24117) / 920mm (Grupo 24188) •ALTURA: 3mm •PROFUNDIDADE: 950mm (Grupo 24177) / 920mm (Grupo 24188) •PESO: 5,35kg/m² (Grupo 24117) / 5,15kg/m² (Grupo 24188)
    Especificação
    • Residential and Commercial Use; Extreme Protection; Acoustic comfort; Thermal comfort; Easy to clean
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSolare
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosLVT
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Material secundárioVinyl
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCFloor
    • Código ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCVinyl flooring
    • Código UNSPSC30161707
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_71_68
    • Uniclass 2015 DescriçãoPolyvinyl chloride (PVC) tiles
    • Código CSI MasterFormat 201409 65 19.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Vinyl Tile Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15
    • Título OmniclassResilient Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Argentina
    Belize
    Bolivia
    Costa Rica
    Brasil
    El Salvador
    Chile
    Guatemala
    Colombia
    Honduras
    Ecuador
    Mexico
    Guyana
    Nicaragua
    Paraguay
    Panama
    Peru
    Trinidad and Tobago
    Suriname
    Uruguay
    Venezuela