Publicar produtos
Homogeneous Vinyl Flooring iQ Surface
Homogeneous Vinyl Flooring iQ Surface
Homogeneous Vinyl Flooring iQ Surface
Homogeneous Vinyl Flooring iQ Surface

    Homogeneous Vinyl Flooring iQ Surface

    Traduzido por Google,
    A coleção de pisos vinílicos iQ Surface é uma solução que capacita designers e arquitetos. É uma coleção onde função, cor e forma podem ocupar o mesmo espaço, e onde um material industrial sustentável em cinco belas famílias de cores convida a novas interpretações e perspectivas. iQ Surface apresenta a tecnologia “iQ” que é uma tecnologia única de restauração de superfície de polimento a seco, que permite que o piso fique novo para sempre.
    Especificação
    • Commercial Use; Unique surface restoration with iQ Technology; More protection against scratches and stains; Low maintenance cost; Easy and economical cleaning; 10 year warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTA-IQ-SURF
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosHomogeneous
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2
    • Largura (mm)2000
    • Profundidade (mm)23000
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Material secundárioVinyl
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)2.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCFloor
    • Código ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCVinyl flooring
    • Código UNSPSC30161707
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_71_67
    • Uniclass 2015 DescriçãoPolyvinyl chloride (PVC) sheets
    • Código CSI MasterFormat 201409 65 16.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Vinyl Sheet Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15
    • Título OmniclassResilient Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Argentina
    Belize
    Bolivia
    Costa Rica
    Brasil
    El Salvador
    Chile
    Guatemala
    Colombia
    Honduras
    Ecuador
    Mexico
    Guyana
    Nicaragua
    Paraguay
    Panama
    Peru
    Trinidad and Tobago
    Suriname
    Uruguay
    Venezuela