Publicar produtos
Vynil Flooring Ambienta Make it

Vynil Flooring Ambienta Make it

Traduzido por Google,
O Ambienta® da Tarkett é um Vinil Modular que oferece um magnífico design realçando toda a sofisticação que procura nos seus projectos. Cores, texturas, padrões e elementos naturais se misturam para formar designs exclusivos e inspiradores; para uso comercial, residencial e de instalação rápida Os pisos vinílicos Ambienta® possuem a tecnologia EXTREME PROTECTION, uma exclusividade da Tarkett que consiste em uma camada de proteção contra os raios UV, tornando o piso mais resistente ao desbotamento e mais fácil e econômico de limpar. • LARGURA: 208mm (Grupo 24194) / 600mm (Grupo 24195) / 920mm (Grupo 24177) • ALTURA: 3mm • PROFUNDIDADE: 1230mm (Grupo 24194) / 600mm (Grupo 24195) / 920mm (Grupo 24177) • PESO: 5 0,15kg/ m²
Especificação
  • Commercial and residential use, Acoustic and thermal comfort, Washable, Extra protection against UV rays, Quick installation, 15-year guarantee
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaambienta-make-it
  • Familia de productoFlooring
  • Grupo de produtosLVT
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVinyl
  • Material secundárioVinyl
  • Concebido emBrasil
  • Fabricado emBrasil
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
  • Classificação IFCFloor
  • Código ETIMEG020100
  • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_22_95
  • Uniclass 2015 DescriçãoVinyl roll coverings
  • Código CSI MasterFormat 201409 65 19.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Vinyl Tile Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 15
  • Título OmniclassResilient Flooring

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte
Argentina
Belize
Bolivia
Costa Rica
Brasil
El Salvador
Chile
Guatemala
Colombia
Honduras
Ecuador
Mexico
Guyana
Nicaragua
Paraguay
Panama
Peru
Trinidad and Tobago
Suriname
Uruguay
Venezuela