Publicar produtos
Vynyl Flooring Ambienta Series

Vynyl Flooring Ambienta Series

Traduzido por Google,
O Ambienta® da Tarkett é um Vinil Modular que oferece um magnífico design realçando toda a sofisticação que procura nos seus projectos. Cores, texturas, padrões e elementos naturais se misturam para formar designs exclusivos e inspiradores; para uso comercial, residencial e de instalação rápida Os pisos vinílicos Ambienta® possuem a tecnologia EXTREME PROTECTION, uma exclusividade da Tarkett que consiste em uma camada de proteção contra os raios UV, tornando o piso mais resistente ao desbotamento e mais fácil e econômico de limpar.
Especificação
  • Commercial and residential use, Acoustic and thermal comfort, Washable, Extra protection against UV rays, Quick installation, 15-year guarantee
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaambienta-series
  • Familia de productoFlooring
  • Grupo de produtosLVT
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)3
  • Largura (mm)208
  • Profundidade (mm)1230
Relacionado
  • Material principalVinyl
  • Material secundárioVinyl
  • Concebido emBrasil
  • Fabricado emBrasil
  • Peso líquido (Kg)5.15
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
  • Classificação IFCFloor
  • Código ETIMEG020100
  • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_22_95
  • Uniclass 2015 DescriçãoVinyl roll coverings
  • Código CSI MasterFormat 201409 65 19.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Vinyl Tile Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 15
  • Título OmniclassResilient Flooring

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte