Publicar produtos
Heterogeneous Vinyl Flooring Decode
Heterogeneous Vinyl Flooring Decode
Heterogeneous Vinyl Flooring Decode
Heterogeneous Vinyl Flooring Decode

    Heterogeneous Vinyl Flooring Decode

    Traduzido por Google,

    Seguindo as tendências internacionais de design, o piso vinílico Tarkett Decode® possui padrões para agradar aos gostos mais refinados. Com padrões que vão do cimento queimado, madeira e pedras nobres às cores mais vivas, Decode® permite repintar ambientes comerciais com estilo e personalidade.

    • LARGURA: 2m

    • ALTURA: 2,0mm (Grupo 25104, 25098, 25145, 26540) / 3,0mm (Grupo 25086)

    • PROFUNDIDADE: 25m (Grupo 25104) / 23m (Grupo 25145, 25086, 25098) / 20m (Grupo 26540)

    • PESO: 2,65kg/m² (Grupo 25104) / 3,00kg/m² (Grupo 25145, 25098) / 3,39kg/m² (Grupo 26540) / 2,50kg/m² (Grupo 25086)

    Especificação
    • Acoustic and thermal comfort; Easier and more economical cleaning; Slip resistance; Variety of patterns and colors; 10-year warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDecode
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosHeterogeneous
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Material secundárioVinyl
    • Concebido emLuxembourg
    • Fabricado emLuxembourg
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCFloor
    • Código ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCVinyl flooring
    • Código UNSPSC30161707
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_71_67
    • Uniclass 2015 DescriçãoPolyvinyl chloride (PVC) sheets
    • Código CSI MasterFormat 201409 65 16.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Vinyl Sheet Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15
    • Título OmniclassResilient Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte