Publicar produtos
Homogeneous Vinyl Flooring iQ Granit

Homogeneous Vinyl Flooring iQ Granit

Traduzido por Google,

Projetado especificamente para ambientes de saúde, o iQ Granit® oferece desempenho excepcional. Com padrões e cores atualizados, esta coleção foi desenvolvida para se integrar perfeitamente a projetos arquitetônicos. O iQ Granit® garante durabilidade a longo prazo e resistência superior ao desgaste, manchas e abrasão, mesmo em áreas sujeitas a tráfego intenso de pessoas.

Especificação
    • Commercial Use
    • Unique surface restoration with iQ Technology
    • Enhanced protection against scratches and stains
    • Low maintenance cost
    • Easy and economical cleaning
    • 10-year warranty
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahomogeneous-vinyl-flooring-iq-granit
  • Familia de productoFlooring
  • Grupo de produtosHomogeneous
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2
  • Largura (mm)25
Relacionado
  • Material principalVinyl
  • Material secundárioVinyl
  • Peso líquido (Kg)27.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
  • Classificação IFCCobrindo
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_22_95
  • Uniclass 2015 DescriçãoVinyl roll coverings
  • Código CSI MasterFormat 201409 65 16.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Vinyl Sheet Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 15
  • Título OmniclassResilient Flooring

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte
Argentina
Belize
Bolivia
Costa Rica
Brasil
El Salvador
Chile
Guatemala
Colombia
Honduras
Ecuador
Mexico
Guyana
Nicaragua
Paraguay
Panama
Peru
Trinidad and Tobago
Suriname
Uruguay
Venezuela