Publicar produtos
iD Comfort Acoustic
Tarkett

iD Comfort Acoustic

Orgulhosamente fabricado em França, o iD Comfort Acoustic reúne estilo, conforto, acústica e sustentabilidade. A sua instalação solta, combinada com a modularidade para uma substituição fácil e direcionada, minimiza o tempo de inatividade, simplifica as remodelações e reduz os resíduos e os custos de manutenção, tornando-o perfeito para habitações colectivas.
O desempenho acústico superior, com uma redução do ruído de impacto de 19 dB e uma acústica interior classe A, cria espaços tranquilos e silenciosos.
Com 33% de conteúdo reciclado, capacidade de reciclagem pós-utilização e uma pegada de carbono reduzida, é um pavimento concebido para as pessoas e para o planeta.

Especificação
    • Fabricado em França
    • Instalação rápida e fácil com fixador
    • Ideal para habitações colectivas
    • Redução do ruído de impacto de 19dB
    • Acústica interior classe A
    • Desperdícios de obra e resíduos pós-utilização recicláveis
    • 33% de conteúdo reciclado
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaid-comfort-acoustic
  • Familia de productoTARKETT
  • Grupo de produtosFlooring - Modular Vinyl
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVinyl
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
  • Classificação IFCCobrindo
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniclassFloor Coverings

Disponibilidade da região

Ásia Europa África