Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

GRANIT SAFE.T

Ref. Exclusiva: TA-GR-SAF-T
Marca: Tarkett
Familia do produto: Flooring
Grupo do produto: Homogeneous single layered vinyl flooring
Data de publicação: 2016-06-24
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (8)

O Granit Safe.T é uma solução de pavimento durável para ambientes húmidos de tráfego intenso, onde a segurança é de extrema importância. Apresenta uma aderência de confiança para o pé descalço e reduz o risco de queda, mesmo quando está coberto com água e sabão. E para o manter sempre limpo, o nosso tratamento de superfície patenteado Safety Clean XP protege-o de manchas e facilita a manutenção. As 16 cores foram especialmente concebidas para serem coordenadas com os outros produtos e acessórios da família de soluções múltiplas iQ Granit.

  • Superfície antiderrapante R10
  • Instalação impermeável
  • Fácil limpeza e manutenção
  • Ideal para áreas de tráfego intenso
  • Parte de uma oferta de soluções múltiplas


Material principal: Vinyl
Material secundario: Vinyl
Projetado em:
Fabricado em:

Categoria BIMobject: Soalhos - Laminados
Classificação IFC: Building Element
Nome UNSPSC: Flooring
Código UNSPSC: 301617
Uniclass 1.4 Código: L53
Uniclass 1.4 Descrição: Floor coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Código: SS-20-42
Uniclass 2.0 Descrição: Floor Covering And Finishing Systems
NBS Reference Código: 20-42
NBS Reference Descrição: Floor Covering And Finishing Systems