Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

GRANIT MULTISAFE

Ref. Exclusiva: TA-MU-GRA
Marca: Tarkett
Familia do produto: Flooring
Grupo do produto: Homogeneous
Data de publicação: 2016-06-24
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (9)

O Granit Multisafe é um pavimento antiderrapante extremamente durável que ajuda a evitar o risco de queda em escolas, hospitais e outros ambientes húmidos de tráfego intenso, como casas de banho públicas e chuveiros. Um pavimento pitonado fornece um alto nível de proteção para o pé descalço, mesmo quando o pavimento está coberto com água e sabão. As 16 cores foram especialmente concebidas para serem coordenadas com os outros produtos e acessórios da família de soluções múltiplas iQ Granit.

  • Superfície antiderrapante R10, pitonada
  • Instalação impermeável
  • Higiénico e de fácil manutenção
  • Ideal para áreas de tráfego intenso
  • Parte de uma oferta de soluções múltiplas


Material principal: Vinyl
Material secundario: Vinyl
Projetado em:
Fabricado em:

Categoria BIMobject: Soalhos - Laminados
Classificação IFC: Building Element
Nome UNSPSC: Flooring
Código UNSPSC: 301617
Uniclass 1.4 Código: L53
Uniclass 1.4 Descrição: Floor coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Código: SS-20-42
Uniclass 2.0 Descrição: Floor Covering And Finishing Systems
NBS Reference Código: 20-42
NBS Reference Descrição: Floor Covering And Finishing Systems