Publicar produtos
Tapiflex Excellence 17dB
Tarkett

Tapiflex Excellence 17dB

O novo Tapiflex Excellence 17 dB é uma solução de pavimento vinílico extremamente durável e acústico para aplicações de tráfego intenso. Graças ao seu suporte de espuma de alta densidade, oferece uma excelente redução do ruído (17 dB), um bom conforto sob os pés e uma fácil rolagem, ao mesmo tempo que oferece uma resistência duradoura ao punçoamento (0,05 mm). Oferece a melhor relação punçoamento/acústica do mercado, especialmente concebida para áreas que exigem desempenho acústico e elevada capacidade de rolamento, por exemplo, instalações de cuidados a idosos.

É tratado com a proteção de superfície Tektanium para uma durabilidade extrema e uma manutenção económica.

A gama oferece uma paleta renovada de designs clássicos e modernos, com uma variedade de materiais, padrões e cores para uma maior criatividade. Os desenhos naturais são extremamente autênticos e realistas, proporcionando-lhe uma solução tão bonita como as madeiras ou os minerais originais.

Esta coleção faz parte da solução de design global Excellence, que inclui revestimentos de parede, escadas e acessórios.

Especificação
    • Fabricado em França
    • Boa redução do ruído de impacto 17dB
    • Excelente capacidade de rolagem + resistência ao punçoamento
    • Revestimento único Tektanium®.
    • 25 desenhos, acabamento mate, hiper-realismo de madeiras e materiais - aprovado pela DSDC
    • 27% de conteúdo reciclado, pronto para ReStart
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatapiflex-excellence-17db
  • Familia de productoTARKETT
  • Grupo de produtosFlooring - Heterogeneous vinyl
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVinyl
  • Concebido emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
  • Classificação IFCCobrindo
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniclassFloor Coverings

Disponibilidade da região

Ásia Europa África