Publicar produtos
Aqua Multisafe
Tarkett

Aqua Multisafe

Com uma nova tecnologia de gravação de relevo que apresenta uma resistência antiderrapante inovadora, o Multisafe Aqua é um pavimento com design atraente para utilização em ambientes húmidos como chuveiros coletivos, balneários, habitação coletiva e instalações do segmento da saúde. Com o tratamento de superfície Top Clean para fácil manutenção e resistência a riscos e manchas. Cores coordenadas com a nossa gama Aquarelle Wall HFS.


Parte do Aquasens, o conceito completo de casa de banho, incluindo pavimentos e acessórios coordenados. Também pode coordenar com Protectwall e pavimentos Excellence para outras áreas do edifício.

Especificação
    • Pavimentos antiderrapantes: classe C descalço, R10 calçado graças ao acabamento antiderrapante Safetech
    • Higiénico e fácil de limpar, tratamento de superfície Top Clean XP
    • Designs naturais e modernos: madeira, betão, mármore e terrazzo
    • Designs aprovados pelo DSDC Dementia-friendly
    • Óptima qualidade do ar interior e sem ftalatos
    • 33% de conteúdo reciclado
    • Resíduos recicláveis
    • Fabricado em França
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatarkett-aqua-multisafe
  • Familia de productoTARKETT
  • Grupo de produtosFlooring - Heterogeneous vinyl
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-07-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVinyl
  • Concebido emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
  • Classificação IFCCobrindo
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniclassFloor Coverings
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilidade da região

Ásia Europa África