Publicar produtos
Granit Multisafe
Tarkett

Granit Multisafe

O Granit Multisafe é uma coleção de pavimento que ajuda a prevenir o risco de escorregamento em escolas, hospitais e outras áreas húmidas como casa de banho úblicas e balneários. A superfície pitonada proporciona um elevado nível de proteção para o pé descalço, mesmo quando o pavimento está coberto com água e sabonete. As 8 novas cores são especialmente concebidas para coordenar com os outros produtos e acessórios da família iQ Granit.


Parte do Aquasens, o conceito completo de casa de banho, incluindo pavimentos e acessórios coordenados. Também pode coordenar com Protectwall e pavimentos Excellence para outras áreas do edifício

Especificação
    • Pisos antiderrapantes com pitões: classe C descalço, R10 calçado
    • Higiénico e fácil de limpar
    • Resíduos pós-instalação e pós-utilização recicláveis
    • 25,5% de conteúdo reciclado
    • Óptima qualidade do ar interior e sem ftalatos
    • Fabricado na Suécia
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatarkett-granit-multisafe
  • Familia de productoTARKETT
  • Grupo de produtosFlooring - Homogeneous vinyl
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-04-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVinyl
  • Concebido emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
  • Classificação IFCCobrindo
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniclassFloor Coverings
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilidade da região

Ásia Europa África