Publicar produtos
Granit Safe.T
Tarkett

Granit Safe.T

Granit Safe T é uma solução de pavimento para áreas húmidas com tráfego muito elevado e onde o factor segurança é prioritário. Proporciona uma aderência superior para zonas onde as pessoas andam calçadas ou sem calçado, diminuindo grademente o risco de escorregamento.. Para o manter sempre limpo, a nossa superfície de tratamento Safety Clean XP protege-o contra manchas e facilita a manutenção. As 24 novas cores foram especialmente concebidas para coordenar com outros produtos da família iQ Granit.

Especificação
    • Antiderrapante R10
    • Instalação à prova de água
    • Fácil de limpar e manter
    • Ideal para áreas de tráfego intenso
    • Parte da coleção iQ Granit- iQ Eminent oferta multi-solução
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatarkett-granit-safe-t
  • Familia de productoTARKETT
  • Grupo de produtosFlooring - Homogeneous vinyl
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-04-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVinyl
  • Concebido emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
  • Classificação IFCCobrindo
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniclassFloor Coverings
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilidade da região

Ásia Europa África