Publicar produtos
iD Classics & Naturals - Click Ultimate 70
iD Classics & Naturals - Click Ultimate 70
    Tarkett

    iD Classics & Naturals - Click Ultimate 70

    Traduzido por Google,

    A tecnologia avançada de impressão digital permite visuais excepcionalmente detalhados, revelando texturas sutis, profundidade tonal e variações orgânicas para uma aparência verdadeiramente autêntica. Combinada com uma estrutura rígida e uma camada de desgaste extra espessa, a coleção foi projetada para suportar alto tráfego, mantendo sua aparência refinada e natural ao longo do tempo.

    Especificação
      • Made in Europe
      • Ultra Matt TEKTANIUM finish for a refined, contemporary look
      • Ultimate resistance to scuffs, scratches and stains
      • Rigid core with Genclick® system for fast, secure installation
      • Ultimate acoustic comfort, up to 19dB
      • Install directly over most existing floorings
      • Suitable for bathrooms
      • 20% recycled content
      • Enhanced performance for high‑traffic commercial areas
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatarkett-id-classics-and-naturals-click-ultimate-70
    • Familia de productoTARKETT
    • Grupo de produtosFlooring - Modular Vinyl
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCCobrindo
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 65 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniclassFloor Coverings

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África