Publicar produtos
Lumaflex Energy Linosport xf²
Tarkett

Lumaflex Energy Linosport xf²

Traduzido por Google,

Solução multi-esportes e multi-uso de alto desempenho!

Nossa subconstrução Lumaflex Energy é combinada com Linosport xf² para alcançar alto desempenho esportivo e resistência à luz multiuso. Solução ideal para multidesportos até ao nível de competição graças à subconstrução em madeira real de 15 mm feita exclusivamente de bétula, que proporciona conforto e desempenho para uma experiência desportiva melhorada.


Oferece alta resistência a cargas pontuais (até 800kg) e cargas rolantes pesadas (até 500kg) graças ao exclusivo sistema de travamento duplo Tongue & Groove, o Lumaflex Energy pode acomodar eventos não esportivos (mesas, cadeiras, etc…) sem a necessidade de qualquer proteção de piso.

Especificação
    • Very high performance (A4-compliant, EN 14904)
    • Stability and performance for enhance sports experience
    • Resistant for multi-use
    • Unique double Tongue & Groove interlocking system
    • Increased lifespan thanks to linoleum durability
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatarkett-sports-lumaflex-energy-linosport-xf2
  • Familia de productoTARKETT
  • Grupo de produtosFlooring - Indoor Sports
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVinyl
  • Concebido emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
  • Classificação IFCCobrindo
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniclassFloor Coverings

Disponibilidade da região

Ásia Europa África