Publicar produtos
Lumaflex Extreme Linosport xf²
Tarkett

Lumaflex Extreme Linosport xf²

Traduzido por Google,

A única solução multidesportiva e multiuso extrema com resistência excepcional a cargas pesadas de rolamento e pontuais.

Nossa subconstrução Lumaflex Extreme é combinada com Linosport xf² para atender aos mais altos padrões de qualidade.


Solução ideal para multidesportos até ao nível de competição graças à subconstrução em madeira real de 18 mm feita exclusivamente de bétula, que proporciona estabilidade e desempenho para uma melhor experiência desportiva e extrema resistência ao uso.

Oferece resistência excepcional a cargas pontuais (até 1200kg) e cargas pesadas de rolamento (até 2000kg) graças ao exclusivo sistema de travamento duplo Tongue & Groove, o Lumaflex Extreme Linosport xf² pode acomodar eventos não esportivos sem a necessidade de proteção do piso.

Especificação
    • High performance (A3-compliant, EN 14904)
    • Stability and performance for enhanced sports experience
    • Extremely resistant for multi-use
    • Unique double Tongue & Groove interlocking system
    • Increased lifespan thanks to linoleum durability
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatarkett-sports-lumaflex-extreme-linosport-xf2
  • Familia de productoTARKETT
  • Grupo de produtosFlooring - Indoor Sports
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVinyl
  • Concebido emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
  • Classificação IFCCobrindo
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniclassFloor Coverings

Disponibilidade da região

Ásia Europa África