Publicar produtos
Omnisports Training
Tarkett

Omnisports Training

Agora com a nossa nova tecnologia X3LT para uma melhor experiência de jogo!O Omnisports Training (5,0 mm) é um pavimento vinílico para actividades de lazer e pequenas instalações desportivas em escolas e centros de fitness. Com uma boa absorção de choques e conforto acústico, o Omnisports Training (5,0 mm) pode ser utilizado em clubes de boxe e centros de fitness e bem-estar.O Omnisports Training (5,0 mm) é reforçado com o nosso tratamento de superfície Top Clean XP™, aplicado na fábrica e patenteado, para maior durabilidade e manutenção económica.

Especificação
    • Fabricado em França
    • Bom nível de absorção de choques: 18%
    • Bom conforto de marcha e acústico
    • Excelente resistência às marcas de indentação: 0,11 mm
    • Óptima resistência às manchas e aos riscos: Camada de desgaste em vinil reforçado com 0,70 mm de espessura
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatarkett-sports-omnisports-training
  • Familia de productoTARKETT
  • Grupo de produtosFlooring - Indoor Sports
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)5
  • Largura (mm)2000
Relacionado
  • Material principalVinyl
  • Concebido emFrance
  • Peso líquido (Kg)3.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
  • Classificação IFCCobrindo
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniclassFloor Coverings

Disponibilidade da região

Ásia Europa África