Publicar produtos
Tapiflex Essential 50
Tapiflex Essential 50
Tapiflex Essential 50
Tapiflex Essential 50
Tapiflex Essential 50
    Tarkett

    Tapiflex Essential 50

    O Tapiflex Essential 50 é uma coleção de pavimentos vinílicos acústicos duráveis para aplicações comerciais e semicomerciais. Disponível numa gama de designs harmoniosos, incluindo uma paleta de cores calmantes concebidas para o conforto e bem-estar, é particularmente ideal para instalações de geriatria e de educação. Graças à sua base em espuma de alta densidade, apresenta a melhor performance acústica da categoria (redução do impacto sonoro de 20 dB) e um bom conforto ao caminhar. É tratado com o nosso tratamento de superfície patenteado Top Clean XP para extrema durabilidade e manutenção económica. Também disponível em formato de mosaico com o Tapiflex Tiles 50.


    Especificação
      • Redução Impacto sonoro 20dB
      • Rolos disponíveis de 20m (acústico ou compacto)
      • Mosaicos disponíveis em 50x50 cm (acústico)
      • Réguas disponíveis com 100x25cm (acústico)
      • Bom conforto ao caminhar
      • Manutenção económica
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatarkett-tapiflex-essential-50
    • Familia de productoTARKETT
    • Grupo de produtosAcoustic flooring
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3.3
    • Largura (mm)2000
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 65 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniclassFloor Coverings
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África