Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Catnic CTJ - Thin Joint cavity wall Lintels

Ref. Exclusiva: catnic-ctj
Marca: Tata Steel
Familia do produto: Lintels
Grupo do produto: Catnic
Data de publicação: 2016-08-11
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (2)
Easy to use Thin Joint cavity wall Lintels formed from galvanised steel which has been powder coated for superb weather, impact and abrasion resistance. The lintels have a built-in Damp-Proof course (DPC) and are insulated throughout their length to maximise thermal efficiency and minise cold bridging


Material principal: Steel
Material secundario:
Projetado em:
Fabricado em: United Kingdom

Categoria BIMobject: Construção - Vigas & Vergas
Classificação IFC: Structural Member
Nome UNSPSC: Steel beams
Código UNSPSC: 30101704
Uniclass 1.4 Código: L3241
Uniclass 1.4 Descrição: Lintels
Uniclass 2015 Código: Pr_20_85_48
Uniclass 2015 Descrição: Lintels
OmniClass Número: 23-13 21 25 11
OmniClass Título: Lintels
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls