Publicar produtos
ComFlor® 100  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 100  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 100  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 100  - Steel composite decking for composite floors
    Tata Steel
    Arquivado

    ComFlor® 100 - Steel composite decking for composite floors

    ComFlor® 100 is a strong long span profile that reduces or eliminates temporary propping irrespective of the frame design. It provides a composite floor slab and is suitable for use with concrete beams or non- composite steel beams. The profile is fully nestable giving low transport and handling costs and provides fast slab installation.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacomflor100
    • Familia de productoComposite Floor Deck
    • Grupo de produtosComFlor
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-06-03
    • Número de edição1
    • Largura (mm)700
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_12_85
    • Uniclass 2015 DescriçãoStructural deck systems
    • Número OmniClass23-13 35 23 11 13
    • Título OmniclassMetal Structural Floor Decks